Schneider-Electric Challenge Com
 
XBKT50000U11M
XBKT50000U11M
Contor Totalizator Zelio Count - Afisaj Mecanic Cu 5 Cifre - 115 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Count
Tip produs sau componenta Contor totalizator
Tip afisaj Mecanic
Dimensiune 31 x 41,5 mm
Digiti afisor 5 cifre
Numarator de frecventa 10 Hz
Resetare Manual
Capacitate de contorizare 0...99999
Tip tehnologie Electromecanic
Suplimentare
[Us] tensiune nominala de alimentare 115 V c.a. 50/60 Hz Us +/- 10 %
Putere consumata 2,5 W
Timp rezerva Permanent
Mod numarare Adăugare
Functie de intrare Numarare
Tip de intrare Contact
Durabilitate mecanică 10000000 cic
Mod de montare Montajincastrat
Suport de montare Montare pe panou
Conexiuni - borne Papuci AMP (doza de conexiuni)
Înălţime 31 mm
Greutate produs 0,1 kg
Lăţime 41,5 mm
Destinatie produs Cablu
Mărimea caracterelor 4 mm
Mediu
Standarde EN 50081-2
EN 50082-2
Certificari produs CUR
Grad de protectie IP IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare -10…50 °C
Temperatura de depozitare -20…60 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protecţie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni