Schneider-Electric Challenge Com
 
XD2EC3333
XD2EC3333
Controler Cu Maneta De Comanda Complet - Ø30 - 8 Directii - 1 Or 2 C/O
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XD2
Tip produs sau componenta Controler cu maneta de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XD2
Diametrul de montaj 30 mm
Material rama Metal cromat
Suplimentare
Informatii de pozitie operator Toate pozitiile
Crestatura pe sens 1…2
Informatii directie operator 8 directions
Tip si compozitie contacte 1 C/O pentru salt al curentului de iesire
2 C/O pentru salt al curentului de iesire
Protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Terminale captive cu şurub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
Terminale captive cu şurub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15 la 127 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 48 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15 la 48 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Destinatie cod contact A600-Q600
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 61140
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Centru de fixare 100 x 100 mm
Revenire Fara
Inaltime 127 mm
Adancime 91 mm
Greutate neta 0,3 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs CSA
DEMKO
GL
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,8 cm
Latime prima forma de impachetare 9,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 353,0 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni