Schneider-Electric Challenge Com
 
XD2GA82117
XD2GA82117
Joystick Controler Ø22 2-Directii 1No Per Directie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Controler cu maneta de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XD2
Diametrul de montaj 22 mm
Material rama Negru metalizat
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu UL 60947-1
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Informatii de pozitie operator Toate pozitiile
Crestatura pe sens 1
Informatii directie operator 2 directii
Tip si compozitie contacte 1 NO pentru decuplare lenta
Protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Terminale captive cu şurub, 1 x 0.5 mm²
Terminale captive cu şurub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
Conectori Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15 la 127 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15 la 24...48 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 48 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6)
Destinatie cod contact A600-Q600
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 61140
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Centru de fixare 90 x 90 mm
Revenire Fara
Inaltime 145 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 0,3 kg
[Ie] curent nominal de utilizare 0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A300
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
Certificari produs CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP66 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 370,0 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3
Garantie contractuala
Garantie 18 luni