Schneider-Electric Challenge Com
 
XD2PA22CR
XD2PA22CR
Joystick controller, Easy Harmony XB2, plastic, 22mm, 2 directii, centru cu revenire, 2NO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta Controler cu maneta de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XD2
Diametrul de montaj 22,5 mm
Material rama Metal cromat
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Prezentare dispozitiv Produs complet
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Informatii de pozitie operator Toate pozitiile
Informatii directie operator 2 directii
Tip si compozitie contacte 2 NO pentru decuplare lenta
Utilizare contacte Contacte standard
Protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) gL fuse conformitate cu SR EN 60947-5-1
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Destinatie cod contact A600-Q600
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Centru de fixare 30 x 85 mm
Revenire Cu arc
Inaltime 30 mm
Latime 40 mm
Adancime 123,5 mm
Greutate neta 0,115 kg
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip si compozitie contacte 2 NO
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Operare contacte Decuplare lenta
Material inel de fixare Zamak
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
(23-24)NO
Mod de fixare Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
Cuplu de strangere 0,8…1,0 N.m
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
Personalizabil Nu
Tip de operator Revenire cu arc
Mediu
Standarde GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
Certificari produs CCC
UE
Tratament protector TC/TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK06
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,267 cm
Latime prima forma de impachetare 4,244 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,222 cm
Greutate prima forma de impachetare 130 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 72
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,91 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1440
Inaltime a treia forma de impachetare 60 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 90 cm
Greutate a treia forma de impachetare 199,004 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni