|
|
|
XEAB15361
Buton Invelit - Pentru Circuit De Comanda - Iesire Analogica - 0 - -15 V C.C.
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Buton cuinvelis
|
Nume post de comanda
|
XACM
XACB
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
0...-15 V
|
Tip circuit de comanda
|
C.c.
|
Cursa
|
11 mm
|
Suplimentare
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO la sfârşitul cursei
1 NO la sfârşitul cursei
|
Consum de curent
|
< 15 mA
|
Conexiuni - borne
|
Terminale, 1 x 2,5 mm²
Terminale, 2 x 1,5 mm²
|
Forta de actionare
|
4 N la sfârşitul cursei
9 N la sfârşitul cursei
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
6 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
Putere nominala in VA
|
30 VA AC-15 pentru 1000000 cic la 110 V 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
30 VA AC-15 pentru 1000000 cic la 230 V 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
30 VA AC-15 pentru 1000000 cic la 48 V 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Putere nominala in W
|
DC-13 12 W 110 V inductiv conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic
DC-13 48 W 48 V inductiv conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic
|
Greutate neta
|
0,065 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
85,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,950 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
6
|
Garantie contractuala
|
|