|
|
|
XEDS3111
Bloc Contacte Cu Revenire - 2-Poli - Montaj Frontal
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume componenta
|
XEDS
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
|
Aplicatie bloc de contacte
|
O singura viteza
|
Tip bloc de contacte
|
Dublu
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Compatibilitate produs
|
XACD
|
Descriere poli
|
Bipolar
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentare
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Durabilitate mecanica
|
3000000 cic
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
16 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Forta de operare
|
28 N
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
|
Putere nominala de functionare in W
|
2200 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic AC-3, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
1000000 cic AC-4, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(3-4)P
B
(1-2)P
|
Descriere borne ISO nr. 2
|
B
(5-6)P
(7-8)P
|
Greutate produs
|
0,09 kg
|
Mediu
Standarde
|
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
111,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,462 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|