|
|
|
XESD1291
Bloc Cont Rev. Cu Arc - 2 No + 1 Oc - Montare Front., Centre De 40 Mm
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume componenta
|
XESD
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
|
Aplicatie bloc de contacte
|
Cu 2 viteze
|
Tip bloc de contacte
|
Dublu
|
Tip de operator
|
2 dispozitive de revenire cu arc
|
Compatibilitate produs
|
XACB
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NO + 1 C/O
|
Descriere poli
|
Bipolar
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
Decalat
|
Suplimentare
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Centrele gaurilor de fixare pe orizontala
|
40 mm
|
Durabilitate mecanica
|
500000 cic
1000000 cic
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
12 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V conformitate cu CSA
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Forta de operare
|
17 N
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
|
Putere nominala de functionare in W
|
2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Putere nominala in hp
|
2 CP la 240 V, CSA certificat
3 CP la 600 V, CSA certificat
5 CP la 400 V, CSA certificat
|
Durabilitate electrica
|
300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-3, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-4, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
500000 cic AC-4, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
800000 cic AC-4, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
B
(23-24)NO
(51-52-54)OC
|
Descriere borne ISO nr. 2
|
B
(43-44)NO
(61-62-64)OC
(33-34)NO
|
Identificator borna
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-3
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
188,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,292 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
336
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
74,336 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garantie contractuala
|
|