Schneider-Electric Challenge Com
 
XPEB510
XPEB510
Intreruptor Pedala Simplu - Ip66 - Cu Capac - Plastic - Albastru - 1Ni + 1Nd
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XPE
Tip produs sau componenta Comutator de picior
Material Plastic
Tip comutator de picior Comutator de picior simplu
Nume scurt al dispozitivului XPEB
Echipament furnizat Cover
Mecanism de declansare Cu mecanism de declansare
Operare contacte 1 treapta
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
Culoare Albastru
Suplimentare
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix K
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² cu sau fără pini terminali
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu sau fără pini terminali
Durabilitate mecanica 10000000 cic
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu NF C 20-040 group C
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu VDE 0110 grupa C
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Rezistenta maxima pe terminale 25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu VDE 0660-200
Putere nominala de functionare in W 10 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 24 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 120 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 48 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
Greutate neta 0,7 kg
Mediu
Standarde NF E 09-031
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Grad de protectie IP IP66 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17,000 cm
Latime prima forma de impachetare 17,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 973,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,635 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 38,228 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388
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
print Profil circularitate
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni