Schneider-Electric Challenge Com
 
XPEM711
XPEM711
Comutator De Picior Simplu - Ip66 - Cu Capac - Metalic - Albastru - 2 Nc + 2 No
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XPE
Tip produs sau componenta Comutator de picior
Material Metal
Tip comutator de picior Comutator de picior simplu
Nume scurt al dispozitivului XPEM
Echipament furnizat Cover
Mecanism de declansare Cu mecanism de declansare
Operare contacte 2 trepte
Tip si compozitie contacte 2 NC + NO
Culoare Albastru
Suplimentare
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix K
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² cu sau fără pini terminali
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu sau fără pini terminali
Intrare cablu 2 intrari filetate pentru presetupe de cablu Pg 16
Durabilitate mecanica 15000000 cic
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu NF C 20-040 group C
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu VDE 0110 grupa C
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Rezistenta maxima pe terminale 25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu VDE 0660-200
Putere nominala de functionare in W 10 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 24 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 120 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 48 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
Greutate neta 2,59 kg
Mediu
Standarde NF E 09-031
Certificari produs FIMKO
CSA
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 150 gn conformitate cu NF E 09-031
20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 61140
Class I conformitate cu NF C 20-030
Grad de protectie IP IP66 conforming to SR EN 60529
IP669 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,646 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 94,030 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 19
Garantie contractuala
Garantie 18 luni