Schneider-Electric Challenge Com
 
XPSMCMCP0802
XPSMCMCP0802
Preventa XPSMCM - controler 8 intr 2 ies - conector cu surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon Safety automation
Nume scurt al dispozitivului XPSMCM
Conexiune electrica Borna cu surub
Tip produs sau componenta Safety controller CPU
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V - 20...20 % c.c.
Numar de intrari 8 digital pentru intrare conectată
2 digital pentru interlock start/restart or external device monitoring
Numar de iesiri 2 ieşiri de securitate OSSD pentru contactor/drive connection
4 test pentru line control outputs
2 configurable pentru diagnostic connection
Tensiune de intrare discreta 24 V
Curent iesire discreta 400 mA
Curent pe intrare discretă 400 mA
Tip de intrare discreta Intrare de securitate
PNP
Tip de iesire discreta PNP
Functie a modulului Oprire de urgenta conformitate cu ISO 13850
Guard monitoring conformitate cu EN/ISO 14119
Enabling switch monitoring conformitate cu SR EN 60947-5-1
Light curtain monitoring conformitate cu IEC 61496-1
Foot switch monitoring conformitate cu SR EN 60947-5-1
Magnetic switch monitoring conformitate cu EN/ISO 14119
Two-hand control conformitate cu EN 574
Safety mat monitoring conformitate cu EN/ISO 14119
Enabling switch monitoring conformitate cu IEC 61326-1
Muting function of light curtains conformitate cu SR EN 60947-5-1
Counter functions conformitate cu IEC 61800-5-2
Speed monitoring conformitate cu IEC 61800-5-2
Backplane connector Without
Suplimentare
Timp de sincronizareintre intrari < 0,5 ms
Puterea disipata in W 3 W
Numarul maxim de module de expansiune I/O 14 cu 128 ieșire(ieșiri) discrete pentru interior
14 cu 16 ieșire(ieșiri) discrete pentru ieşire
Tip conexiune integrata Backplane expansion bus
USB 2.0 port
Echipament de stocare a datelor Card SD (opțional)
Sarcina inductiva 30 mH
Capacitatea sarcinii 0,82 µF
Nivel de securitate Poate atinge categoria 4 conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e conformitate cu ISO 13849-1
Tip 4 conformitate cu IEC 61496-1
SILCL 3 conformitate cu IEC 62061
Etichete privind calitatea CE
Semnalizare locala 1 LED verde cu PWR marcaj pentru alimentat
1 LED verde cu RUN marcaj pentru RUN (status)
1 LED rosu cu E IN marcaj pentru internal error
1 LED rosu cu E EX marcaj pentru external error
1 LED portocaliu cu COM marcaj pentru comunicaţie
1 LED albastru cu EN marcaj pentru master enable
8 LED-uri galben cu IN marcaj pentru starea intrării
2 LED-uri verde/rosu cu IESIRE marcaj pentru output status
2 LED-uri galben cu RST marcaj pentru semnal de restart
2 LED-uri galben cu STATUS marcaj pentru output channel
Conexiuni - borne 2 captive screw terminals, removable terminal block
Sectiune cablu 0,2…1,5 mm² - AWG 24 - AWG 16 flexibil cablufara terminale de cablu
0,2…2,5 mm² - AWG 24 - AWG 14 flexibil cablufara terminale de cablu
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flexibil cablucu pin, fără guler
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibil cablucu pini cu guler
0,25…1,5 mm² - AWG 23...AWG 16 flexibil cablucu pin, fără guler
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flexibil cablucu pin, cu guler dublu
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 solid cablufara terminale de cablu
0,2…2,5 mm² - AWG 24 - AWG 14 solid cablufara terminale de cablu
Suport de montare Omega sina DIN 35 mm conformitate cu EN 50022
Adancime 114,5 mm
Inaltime 99 mm
Latime 22,5 mm
Greutate neta 0,25 kg
Mediu
Standarde IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61496-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
Certificari produs cULus
RCM
TÜV
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -10…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…85 °C
Umiditate relativa 10…95 %
Grad de poluare 2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 61800-5-1
Fiabilitatea datelor despre securitate PFHd = 6.06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd < 100 years high
Izolatie 250 V c.a. between power supply and housing conformitate cu IEC 61800-5-1
Categorie de supratensiune II
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 20 kV (în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 30 V/m (1.4 GHz - 2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Rezistenta la vibratii +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 61496-1
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 16 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 61496-1
Durata de viata 20 yr
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,510 cm
Latime prima forma de impachetare 13,462 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,080 cm
Greutate prima forma de impachetare 249,476 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni