Schneider-Electric Challenge Com
 
XPSMCTC16
XPSMCTC16
Conector Cu Arc Conectabil - Pt. Controler De Sig. Configurabil Xpsmc16Z
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Automatizare Preventa Safety
Denumire accesorii/piese separate Conector cu arc conectabil
Tip de accesorii / piese separate Conector cu arc
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de conectare
Compatibilitate produs XPSMC16ZC
XPSMC16Z
XPSMC16ZP
Destinatie accesorii/piese separate Controler de siguranta configurabil
Suplimentare
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Greutate produs 0,08 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,400 cm
Latime prima forma de impachetare 4,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 57,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,100 kg
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
Nu contine PVC Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months