Schneider-Electric Challenge Com
 
XPSOT3744
XPSOT3744
Modul Xps-Ot – Opr. La Centru Mort Sup., Control Autom. Depas. Cursa -230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Automatizare Preventa Safety
Tip produs sau componenta Modul Preventa Safety
Nume modul de siguranta XPSOT
Aplicatie modul de siguranta Oprire de siguranta cu monitorizare si control automat al depasirii cursei
Functie a modulului Oprire de siguranta cu monitorizare si control automat al depasirii cursei
Nivel de securitate Poate ajunge la PL e/categoria 4 conformitate cu ISO 13849-1
Poate atinge SILCL 3 conformitate cu IEC 62061
Fiabilitatea datelor despre securitate MTTFd = 60.9 ani conformitate cu ISO 13849-1
DC = 0...99 % conformitate cu ISO 13849-1
PFHd = 1.33E-8 1/h conformitate cu IEC 62061
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. - 15...10 %
Tip de iesire Releu, 3 NO circuite, fara tensiune
Numar de circuite suplimentare 4 iesiri cu semiconductori
Tip dulap Amovibil
Suplimentare
Frecventa de alimentare 50/60 Hz
Puterea consumata maxima in VA 12 VA
Tip de protectie intrare Intern, electronic
Capacitate de rupere 180 VA ţinere AC-15 C300 ieşire releu
1800 VA de vârf AC-15 C300 ieşire releu
Capacitate de rupere 10 mA la 48 V pentru circuit de ieşire static
20 mA la 24 V pentru circuit de ieşire static
1,5 A la 24 V (DC-13) constanta de timp: 50 ms pentru ieşire releu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2,5 A
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG pentru ieşire releu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partea 200
Curent minim de iesire 10 mA pentru ieşire releu
Tensiune minima de iesire 17 V pentru ieşire releu
Timp de raspuns maxim la o iesire deschisa 20 ms
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 partea 1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 partea 1
Semnalizare locala 4 LEDs
Material carcasa Policarbonat
Numar blocuri terminale 42
Conexiuni - borne Terminale captive cu şurub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini
Terminale captive cu şurub, 2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Adancime 118 mm
Inaltime 73 mm
Latime 200 mm
Greutate neta 1,1 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 692
IEC 60204-1
Certificari produs CSA
UL
TÜV
Grad de protectie IP IP10 (borne) conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasa) conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -10…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,8 cm
Latime prima forma de impachetare 14,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,23 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,562 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni