|
|
|
XPSUEP14AC
Preventa module Cat.4 Expansion use with Universal range 24vac/dc spring
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony Safety Automation
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de siguranta
|
Nume modul de siguranta
|
XPSUEP
|
Aplicatie modul de siguranta
|
For extending number of safety contacts
|
Functie a modulului
|
Safety output extension
|
Nivel de securitate
|
Poate ajunge la PL e/categoria 4 for normally open relay contact conformitate cu ISO 13849-1
Poate atinge SILCL 3 for normally open relay contact conformitate cu IEC 62061
Poate ajunge la SIL 3 for normally open relay contact conformitate cu IEC 61508
Can reach PL c/category 1 for normally closed relay contact conformitate cu ISO 13849-1
Poate atinge SILCL 1 for normally closed relay contact conformitate cu IEC 62061
Can reach SIL 1 for normally closed relay contact conformitate cu IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
MTTFd > 30 years conformitate cu ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % conformitate cu ISO 13849-1
PFHd = 0.97E-09 conformitate cu ISO 13849-1
HFT = 1 conformitate cu IEC 62061
PFHd = 0.97E-09 conformitate cu IEC 62061
SFF > 99% conformitate cu IEC 62061
HFT = 1 conformitate cu IEC 61508-1
PFHd = 0.97E-09 conformitate cu IEC 61508-1
SFF > 99% conformitate cu IEC 61508-1
Type = B conformitate cu IEC 61508-1
|
Tip circuit electric
|
Addition to Preventa XPSU base module
|
Conexiuni - borne
|
Bloc terminal cu arc detasabil, 0.2...2.5 mm² rigid sau flexibil
Bloc terminal cu arc detasabil, 0.25...2.5 mm² flexibil cu pin un singur conductor
Bloc terminal cu arc detasabil, 0.2...1.5 mm² rigid sau flexibil conductor dublu
Bloc terminal cu arc detasabil, 2 x 0.25...1 mm² flexibil cu pin without cable end, with bezel
Bloc terminal cu arc detasabil, 2 x 0.5...1.5 mm² flexibil cu pin cu pini cu guler
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.a. - 15...10 %
24 V c.c. - 20...20 %
|
Suplimentare
Puterea consumată în W
|
1,5 W 24 V c.c.
|
Puterea consumată în VA
|
3,5 VA 24 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de protectie intrare
|
Intern, electronic
|
Safety outputs
|
4 ND redundant
2 NC single
|
Safety inputs
|
0 extension bus 24 V c.c. 5 mA
|
Rezistenta de linie maxima
|
60 Ohm
|
Compatibilitate intrare
|
Normally closed circuit conformitate cu ISO 14119
Limitatoare XC conformitate cu ISO 14119
Contact mecanic conformitate cu ISO 14119
Normally closed circuit conformitate cu ISO 13850
Antivalent pair conformitate cu ISO 14119
OSSD pair conformitate cu IEC 61496-1-2
Senzori de proximitate PNP 3 fire
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
5 A AC-1 for normally open relay contact
3 A AC-15 for normally open relay contact
5 A DC-1 for normally open relay contact
3 A DC-13 for normally open relay contact
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
8 A
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG pentru circuit de ieşire pe releu NO conformitate cu IEC 60947-1
4 A gG pentru circuit de ieşire pe releu NC conformitate cu IEC 60947-1
|
Curent minim de iesire
|
10 mA pentru ieşire releu
|
Tensiune minima de iesire
|
12 V pentru ieşire releu
|
Timp de raspuns maxim la o iesire deschisa
|
20 ms
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60947-1
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat LED (verde)
Pentruerror LED (rosu)
Pentrusafety output status LED (galben)
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Adancime
|
120 mm
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Greutate neta
|
0,200 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
IEC 61508-1 functional safety standard
IEC 61508-2 functional safety standard
IEC 61508-3 functional safety standard
IEC 61508-4 functional safety standard
IEC 61508-5 functional safety standard
IEC 61508-6 functional safety standard
IEC 61508-7 functional safety standard
ISO 13849-1 functional safety standard
IEC 62061 functional safety standard
|
Certificari produs
|
TÜV
cULus
|
Grad de protectie IP
|
IP20 (borne) conformitate cu SR EN 60529
IP40 (carcasă) conformitate cu SR EN 60529
IP54 (mounting area) conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…85 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fara condensare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
295,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,325 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
54
|
Garantie contractuala
|
|