|
|
|
XS508B1PBM8
Senzor Inductiv Xs5 M8 - L42Mm - Inox - Sn15Mm - 12 - 24Vc.C. - M8
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Domeniu de utilizare al dispozitivului
|
-
|
Nume senzor
|
XS5
|
Design senzor
|
Cilindric, M8
|
Dimensiune
|
42 mm
|
Tip corp
|
Fix
|
Capacitate de incastrare a detectorului
|
Montareincastrata
|
Material
|
Metal
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
1,5 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NC
|
Tip circuit de iesire
|
C.c.
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Conexiune electrica
|
Conector tata M8, 3 pini
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 200 mA c.c. cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
Suplimentare
Tip filet
|
M8 x 1
|
Fata de detectare
|
Frontal
|
Material fata
|
PPS
|
Material carcasa
|
Otel inoxidabil 303
|
Zona de operare
|
0…1,2 mm
|
Deplasare diferentiala
|
1...15% din Sr
|
Stare LED
|
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…36 V c.c.
|
Frecventa de comutare
|
<= 5000 Hz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<2 V (închis)
|
Consum de curent
|
<= 10 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima la pornire
|
10 ms
|
Intarziere maxima la raspuns
|
0,1 ms
|
Intarziere maxima la recuperare
|
0,1 ms
|
Marcaj
|
CE
|
Lungime filetata
|
26 mm
|
Lungime
|
42 mm
|
Greutate neta
|
0,025 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn amplitudine = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
44
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,154 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|