Schneider-Electric Challenge Com
 
XT118B1FBL2
XT118B1FBL2
Senzor Capacitiv - Xt1 - Cilindric M18 - Alama - Sn 5Mm - Cablu 2M
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Gama de produse OsiSense XT
Tip senzor Senzor de proximitate capacitiv
Aplicatie specifica produsului Detectare a materialelor izolate si conducatoare
Nume senzor XT1
Design senzor Cilindric, M18
Dimensiune 70 mm
Tip corp Fix
Capacitate deincastrare a detectorului Montareincastrata
Material Metal
Material carcasa Alama nichelata
Tip de semnal de iesire Discret
Tehnica de conectare 2 fire
[Sn] distanţa nominală de sensibilitate 5 mm
Functie de iesire discreta 1 NC
Tip circuit de iesire C.a.
Conexiune electrica Cablu
Lungime cablu 2 m
[Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a. 50...60 Hz
Maximum delay response 20 ms
Grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu IEC 60947-5-2
Suplimentare
Filet ISO M18 x 1
Fata de detectare Frontal
[Sa] distanţa de operare sigură 0…3,6 mm
Zona de reglaj 1…5 mm
Deplasare diferentiala < 0.2 x Sr
Precizie de repetare < 0.1 x Sr
Material de izolatie fir PVC
LED de stare Semnalizare stare ieşire 1 LED (galben)
Limitele tensiunii de alimentare 20…264 V c.a.
Maximum residual current 5 mA starea deschis
Frecventa de comutare <= 25 Hz
Maximum voltage drop <6 V (închis)
Consum de curent < 3 mA
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay recovery 20 ms
Curent maxim comutat 330 mA
Marcaj CE
Configurare Sensibilitatein functie de potentiometru
Lungime filetată 55 mm
Lungime 70 mm
Greutate produs 0,15 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-5-2
Certificari produs CETLus
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…70 °C
Rezistenta la vibratii 10 gn amplitudine = 1 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenţă la descărcări electrostatice 4 kV contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la câmpuri electromagnetice 3 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months