Schneider-Electric Challenge Com
 
XUJB06031H60
XUJB06031H60
Senzor Fotoelectric - Reflexiv - Sn 6 M - 1 No - Pg 9
Caracteristici
Principale
Gama de produse Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nume serie Aplicatie sector tert
Tip senzor electric Senzor fotoelectric
Aplicatie specifica produsului Semnalizare cu buzzer
Nume senzor XUJ
Design senzor Compact
Material Plastic
Sistem de detectare Reflexiv
Emisie Infraroşu
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 6 m cu reflector Ø 80 mm
Tehnica de conectare 4 fire
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentare
Material carcasa PEI
Tip de semnal de iesire Discret
Tip de iesire Releu
Functie de iesire discreta 1 NO
Guvernare functie de iesire Inchis
Conexiune electrica Borne cu şurub, maxim: 1 x 1.5 mm²
Intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupă Pg 9
Functie de semnalizare Sonerie
Stare LED Stare ieşire 1 LED (galben)
Tip circuit de alimentare C.a./c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a.
24...48 V c.c.
Limitele tensiunii de alimentare 20…264 V c.a.
20…60 V c.c.
Tensiune de iesire <= 250 V c.a.
<= 30 V c.c.
Capacitate de comutare in mA 0.5 A (cos φ = 0.4 pentru 0.5 milioane cicluri la 1 ciclu de operare pe sec la 250 V)
2 A (cos φ = 1 pentru 1 million cicluri la 1 ciclu de operare pe secundă)
Frecventa de comutare <= 20 Hz
Consum de putere maxim in W 2 W
Interval timp de intarziere 0.3...3 s
Intarziere maxima la pornire 60 ms
Intarziere maxima la raspuns 25 ms
Intarziere maxima la recuperare 25 ms
Durabilitate electrica 1000000 cic, capacitate de comutatie: 2000 mA 1, rata de funcţionare <60 cic/mn la 250 V
500000 cic, capacitate de comutatie: 500 mA 0,4, rata de funcţionare <60 cic/mn la 250 V
Adancime 69 mm
Inaltime 85 mm
Latime 28 mm
Greutate neta 0,33 kg
Mediu
Certificari produs UE
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP40 dublă izolaţie conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6 cm
Latime prima forma de impachetare 18 cm
Lungime prima forma de impachetare 20 cm
Greutate prima forma de impachetare 339 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,941 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months