Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBC020
XVBC020
Capac Tub I = 100 Mm, Aluminiu Negru, Xvb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVB
Denumire accesorii/piese separate Capac de mascare a tubului de sustinere
Tip produs sau componenta Support tube concealment cover
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de protectie
Destinatie accesorii/piese separate Tub de sustinere
Suplimentare
Tip de accesorii / piese separate Capac
Compatibilitate produs XVBZ02
XVBZ02A
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Greutate produs 0,08 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,563 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months