Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBC35
XVBC35
unitate iluminata, lumina constanta, portocaliu, max. 250 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta Baterie de indicatoare
Unitate tip far sau baterie de indicatoare Unitate iluminata
Tip semnalizare Stabil
Diametrul de montaj 70 mm
Nume componenta XVBC
Material Policarbonat
Sursa de lumina Bec neinclus, portocaliu
Tip bec Incandescent cu BA 15d bază
LED protejat
[Us] tensiune de alimentare nominala <= 250 V
Suplimentare
Stil de asamblare Ansamblu client, pana la 5 unitati
Puterea disipata maxima in W 7 W
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
CAD latime globala 70 mm
CAD inaltime globala 63 mm
CAD adancime globala 70 mm
Mediu
Grad de poluare 2
Certificari produs CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
Standarde SR EN 60947-5-1
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -25…50 °C LED
-25…70 °C incandescent
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA Type 4X conformitate cu UL (în interior)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,200 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 135,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 36
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,382 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 288
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 53,084 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2
Garantie contractuala
Garantie 18 luni