Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBC6B4
XVBC6B4
unitate iluminata, 5 Joule, lumina intermitenta, roşu, 24 V c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta Baterie de indicatoare
Unitate tip far sau baterie de indicatoare Unitate iluminata
Tip semnalizare Intermitent
Diametrul de montaj 70 mm
Nume componenta XVBC
Material Policarbonat
Sursa de lumina Tub flash cu descărcare integrală, rosu
Tip bec Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.
Energia descarcarii 5 J
Suplimentare
Stil de asamblare Ansamblu client, pana la 5 unitati
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent < 350 mA c.c.
< 550 mA c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Frecventa intermitenta 1 Hz
CAD latime globala 70 mm
CAD inaltime globala 157 mm
CAD adancime globala 70 mm
Greutate produs 0,295 kg
Mediu
Certificari produs CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
Standarde SR EN 60947-5-1
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA Type 4X conformitate cu UL (în interior)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 295,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,005 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 89
Garanție contractuală
Garantie 18 months