Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBL4M4
XVBL4M4
Girofar cu aprindere intermitenta Rosu Xvb, baza Ba 15D, 48, 230 V C.A., Ip 65
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta Girofar complet
Unitate de tip coloana/baliza luminoasa Unitate de baza fixare directa sau cu tub
Unitate iluminata
Tip semnalizare Intermitent
Diametrul de montaj 70 mm
Nume componenta XVBL
Material Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza
Policarbonat: unitate iluminata
Sursa de lumina Bec neinclus, rosu
Tip bec Incandescent cu BA 15d bază
LED protejat
[Us] tensiune de alimentare nominala 48...230 V c.a.
Puterea disipata maxima in W 7 W
Suplimentare
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Frecventa intermitenta 1 Hz
CAD latime globala 70 mm
CAD inaltime globala 139 mm
CAD adancime globala 70 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Greutate neta 0,28 kg
Mediu
Grad de poluare 2
Certificari produs CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
Standarde SR EN 60947-5-1
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA Type 4X conformitate cu UL (în interior)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 277,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,456 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 18
Garantie contractuala
Garantie 18 luni