Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBL8G4
XVBL8G4
Coloana Luminoasa Ø 70 Mm, Clipire, Rosie, Ip65, 120 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta Girofar complet
Unitate de tip coloana/baliza luminoasa Unitate de baza fixare directa sau cu tub
Unitate iluminata
Tip semnalizare Intermitent
Diametrul de montaj 70 mm
Nume componenta XVBL
Material Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza
Policarbonat: unitate iluminata
Sursa de lumina Tub flash cu descărcare integrală, rosu
Tip bec Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala 120 V c.a.
Suplimentare
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 1 x 1,5 mm² cu pini
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent < 290 mA c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Energia descarcarii 10 J
Frecventa intermitenta 1 Hz
CAD latime globala 70 mm
CAD inaltime globala 232 mm
CAD adancime globala 70 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Greutate neta 0,46 kg
Mediu
Certificari produs CCC
EAC
CSA C22-2 Nr. 14
UL 508
Standarde SR EN 60947-5-1
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140
Clasa II pe bază conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529
IP66 pe bază conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA Type 4X conformitate cu UL (în interior)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 25,2 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 460,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,233 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni