Schneider-Electric Challenge Com
 
XVBZ04
XVBZ04
Tub Suport+baza de Fixare L=800 Mm, Aluminiu Negru, Xvb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVB
Denumire accesorii/piese separate Baza de fixare
Tip produs sau componenta Fixing base
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montare si fixare
Destinatie accesorii/piese separate Girofare si baterii de indicatoare Ø 70 mm
Suplimentare
Tip de accesorii / piese separate Baza de fixare
Compatibilitate produs XVBC.
XVBL.
Compozitie kit Placa de fixare din plastic, neagra
Tub de sustinere din aluminiu, Ø 25 mm
Inaltimea sub unitatea de baza 780 mm
Culoare Aluminiu negru
Greutate neta 0,325 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 83,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 322,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 28,100 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2) 4
Garantie contractuala
Garantie 18 months