|
|
|
XVGB4W
Harmony XVG, Coloana de semnalizare, 4 Unitati RGVA, 24V, LED, Montaj baza
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XVG
|
Tip produs sau componenta
|
Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
4 unitati iluminate
|
Material
|
PC (UL94 V-2): glob
ABS (UL94HB): tube body
Aluminiu: tube
|
Diametrul de montaj
|
60 mm
|
Nume componenta
|
XVG
|
Montare dispozitiv
|
Montare pe suport
|
Sursa de lumina
|
LED stabil rosu
LED stabil verde
LED stabil chihlimbar
LED stabil albastru
|
Culoare indicator luminos
|
Red/orange/green/blue
|
Tip baza baterie de indicatoare
|
Baza fara sonerie
|
Suplimentare
Rated supply voltage
|
24 V c.a./c.c.
|
Sectiune cablu
|
0,33 mm²
|
Tip de iesire discreta
|
PNP si NPN
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
0,5 kV
|
Consum de curent
|
135 mA
|
Putere consumata
|
3,3 W
|
Frecventa fundamentala
|
2,64 kHz
|
Greutate neta
|
0,28 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP53
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
389,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
21
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,828 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
84
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
43,312 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|