|
|
|
XVMC35
unitate luminoasa, Ø 45, galbena, BA 15d, bec neinclus, <= 230 V c.a. c.c.
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XVM
|
Tip produs sau componenta
|
Baterie de indicatoare
|
Unitate tip far sau baterie de indicatoare
|
Unitate iluminata
|
Nume componenta
|
XVM
|
Sursa de lumina
|
Bec neinclus, portocaliu
|
Tip bec
|
Incandescent cu BA 15d bază
Super bright LED
Tub cu descarcare intermitenta
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
<= 230 V c.a./c.c.
|
Suplimentare
Diametrul de montaj
|
45 mm
|
Stil de asamblare
|
Ansamblu client
|
Puterea disipata maxima in W
|
5 W
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
|
Marcaj
|
CE
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Limita de tensiune nominala
|
0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Luminanta
|
650 cd/m²
|
CAD latime globala
|
47 mm
|
CAD inaltime globala
|
65 mm
|
CAD adancime globala
|
47 mm
|
Greutate produs
|
0,04 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CCC
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40 orice poziţie cu excepţia celei verticale conformitate cu SR EN 60529
IP42 poziţie verticală conformitate cu SR EN 60529
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 60947-1
Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu SR EN 60947-5-1
Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 61140
Clasa II base mounting conformitate cu IEC 60947-1
Clasa II base mounting conformitate cu SR EN 60947-5-1
Clasa II base mounting conformitate cu IEC 61140
|
Tratament protector
|
TC
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,440 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
51
|
Garanție contractuală
|
|