Schneider-Electric Challenge Com
 
XVUZ01
XVUZ01
Unitate de fixare, 3 pini cu monare directa, neagra
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XVU
Tip produs sau componenta Modular tower light
Tip de accesorii / piese separate Placa de montare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montare si prindere
Nume componenta XVU
Diametrul de montaj 60 mm
Suplimentare
Numarul de pini 3
Suport de montare Direct mounting
Compatibilitate produs Sus c.a. body
Sus c.c. body
Sus swivel mounting support
Material PBT (polibutilenă tereftalată) V-0 conformitate cu UL 94
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
PC (policarbonat)
Culoare carcasa Negru
Conexiuni - borne Push-in
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a./c.c.
110...240 V c.a.
Lungime 17 mm
Greutate produs 0,063 kg
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Grad de protectie IP IP65
Certificari produs CSA
UL
UE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 13,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 150 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,44 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 192
Inaltime a treia forma de impachetare 60 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 70 cm
Greutate a treia forma de impachetare 36,8 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni