|
|
|
XZCC23MDM190S
Tata, M23, 19-Pini, Conector Drept - Presetupa Pg 13.5
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de cablare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Conector
|
Conexiune electrica
|
Conector tată drept M23, 19 pini
|
Material inel
|
Metal
|
LED de stare
|
Fara
|
Conexiune de cablu
|
Bornă de lipire / dimensiune fir <1 mm² / capacitate de prindere 9…12 mm
|
Suplimentar
Tip presetupa cablu
|
Pg 13,5
|
Element fixare conector cablu
|
Insurubat
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
60 V c.a.
75 V c.c.
|
[In] calibru
|
7,5 A
|
Material carcasa
|
Metal
|
Rezistenta de izolatie minima
|
10000000 GΩ
|
Rezistenta de contact
|
5000 µΩ
|
Greutate neta
|
0,08 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…110 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
101,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,223 kg