Schneider-Electric Challenge Com
 
ZA2BD2
ZA2BD2
Comutator Selector Negru - 2 Pozitii - Maner Standard
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Selector
Nume componenta ZA2
Compatibilitate produs XACA
Suplimentar
Marcaj Nemarcat
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Locul de montare Base of enclosure
Faţa cofretului
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Greutate neta 0,018 kg
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
UL 60947-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 50102
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 21 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 216 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5 cm
Latimea formei de impachetare 2 20 cm
Lungimea formei de impachetare 2 20 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 100
Greutatea formei de impachetare 3 2,441 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)