Schneider-Electric Challenge Com
 
ZA2BV04
ZA2BV04
Capac De Lampa Pilot - Ø 22 - Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony
Tip produs sau componenta Cap pentru lampa pilot
Aplicatie specifica produsului Becul cu incandescenta
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Suplimentare
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Greutate neta 0,015 kg
Cod compatibilitate ZA2B
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 154,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,73 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni