Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BA4C
ZB2BA4C
Cap de buton, Easy Harmony XB2, metal, incastrat, rosu, 22mm, cu revenire, nemarcat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului XB2
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Marcaj Nemarcat
Prezentare dispozitiv Element de baza
Suplimentare
Destinatie produs Buton
Compatibilitate produs XB2..C
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Resetare Spring reset
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Durabilitate mecanica 3000000 cic
Inaltime 29 mm
Latime 29 mm
Adancime 27 mm
Greutate neta 0,030 kg
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Personalizabil Nu
Tip de operator Revenire cu arc
Mediu
Tratament protector TC/TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Standarde SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Certificari produs CCC
UE
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK06
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,7 cm
Latime prima forma de impachetare 2,91 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,91 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,9 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 3000
Inaltime a treia forma de impachetare 90 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 99,447 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium