Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BS844C
ZB2BS844C
Cap buton urgenta, Easy Harmony XB2, metal, rosu, tip ciuperca 40mm, 22mm, revenire prin rasucire
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta Cap pentru buton de oprire de urgenta
Nume scurt al dispozitivului XB2
Material inel de fixare Zamak
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Prezentare dispozitiv Button head
Suplimentare
Compatibilitate produs XB2..C
Locul de montare Panou
Destinatie produs Buton de avarie
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Rotire pentru eliberare
Resetare Rotire pentru eliberare
Profil utilizator Rosu ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
Durabilitate mecanica 300000 cic
Inaltime 40 mm
Latime 40 mm
Adancime 46 mm
Greutate neta 0,071 kg
Tip cap Mushroom
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Cursa de operare 2,0 mm (schimbare stare electrică NC)
4,6 mm (cursă totală)
Personalizabil Nu
Profil operator Ciuperc? Ø 40 mm
Tip de operator Ac?iune declan?ator
Blocare mecanic?
Mediu
Tratament protector TC/TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Standarde SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
GB/T 14048.14
GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
GB/T 14048.1
IEC 60947-1
Certificari produs CCC
UE
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK06
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 4 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,45 cm
Greutate prima forma de impachetare 70 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,3 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2000
Inaltime a treia forma de impachetare 90 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 147 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 months