|
|
|
ZB2BV007
Corp Lampa Pilot Pt. Montare Frontala - Alim. Directa 230 V - Bec 130 V Inclus
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Suplimentare
Tip bec
|
Incandescent
|
Categorie post de comanda
|
Buton multiplu
|
Material carcasa
|
Polipropilena
|
Sursa de lumina
|
Bec inclus
|
Montarea cutiei de borne
|
Montatin fata
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
[Ue] tensiune nominala
|
30 V
|
Alimentare
|
Direct prin rezistenta
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230 V
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
33,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,606 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|