Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BW063C
ZB2BW063C
Bloc luminos cu corp si element de fixare, Easy Harmony XB2, metal, fara LED BA9S bulb, 0...380V AC, 2NO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta Ansamblu corp complet/contact si bloc de lumini
Nume componenta ZB2
Tip corp Corp pentru butonul de comanda iluminat
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Prezentare dispozitiv Element de baza
Nume scurt al dispozitivului XB2
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentare
Diametrul de montaj 22,5 mm
[Us] tensiune nominala de alimentare <= 380 V
Tip si compozitie contacte 2 NO
Conexiuni - borne Borne cu surub
Material rama Metal cromat
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Curent nominal [Ie] 3 A 240 V AC-15
Operare contacte auxiliare Standard
Baza bec BA 9s
Tip bec Incandescent
Curent continuu nominal [Ie] DC-13 0,27 A la 250 V
Contacte auxiliare NC 0
Contacte auxiliare NO 2
Tip circuit de alimentare C.a./c.c.
Frecventa de alimentare 50 Hz
60 Hz
Inaltime 30 mm
Latime 40 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 0,090 kg
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
Mod de fixare Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
Cuplu de strangere 0,8…1,0 N.m
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Utilizare contacte Contacte standard
Material inel de fixare Zamak
Durabilitate mecanica 3000000 cic
Conexiune electrica Terminal cu clema si surub captiv
Alimentare bloc de lumini Direct
Sursa de lumina LED
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Protectie la scurtcircuit 10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
Deschidere pozitiva Fara
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Cursa de operare 2,88 mm (modificarea stării electrice NO)
5,0 mm (cursă totală)
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Tratament protector TC/TH
Tip semnalizare Stabil
Consum de curent < 20 mA
Durata de utilizare 5000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Limitele tensiunii de alimentare 0…380 V c.a./c.c. 50/60 Hz
[Us] tensiune nominala de alimentare <= 380 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Personalizabil Nu
Mediu
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Standarde SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Certificari produs UE
CCC
Compatibilitate produs ZB2..C
Grad de protectie IK IK06
Grad de protectie IP IP65
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV line to line conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 4 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 76,6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,71 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 2000
Inaltime a treia forma de impachetare 90 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 153,4 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni