Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BW34C
ZB2BW34C
Cap de buton iluminat, Easy Harmony XB2, metal, incastrat, rosu, 22mm, cu revenire
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta Cap pentru buton iluminat
Material rama Metal cromat
Nume componenta ZB2
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip circuit electric Circuit de comanda
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Prezentare dispozitiv Element de baza
Tip cap Flush
Nume scurt al dispozitivului XB2
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentare
Durabilitate mecanica 3000000 cic
Diametrul de montaj 22,5 mm
Inaltime 29 mm
Latime 29 mm
Adancime 34 mm
Greutate neta 0,030 kg
Tip de operator Revenire cu arc
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Marcaj Nemarcat
Certificari produs CCC
UE
Personalizabil Nu
Compatibilitate produs ZB2..C
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK06
Tratament protector TC/TH
Standarde GB/T 14048.5
SR EN 60947-5-1
GB/T 14048.1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,9 cm
Latime prima forma de impachetare 2,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 28 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 3000
Inaltime a treia forma de impachetare 90 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 92,55 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium