Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230...240 V
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(11-12)NC
|
Curent nominal [Ie]
|
3 A 240 V AC-15
|
Operare contacte auxiliare
|
Standard
|
Baza bec
|
BA 9s
|
Tip bec
|
LED
|
Curent continuu nominal [Ie]
|
DC-13 0,27 A la 250 V
|
Contacte auxiliare NC
|
1
|
Contacte auxiliare NO
|
0
|
Tip circuit de alimentare
|
C.a.
|
Frecventa de alimentare
|
50 Hz
60 Hz
|
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
40 mm
|
Adancime
|
67 mm
|
Greutate neta
|
0,090 kg
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
|
Mod de fixare
|
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,0 N.m
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Durabilitate mecanica
|
3000000 cic
|
Conexiune electrica
|
Terminal cu clema si surub captiv
|
Culoare bloc de lumini
|
Verde
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Cursa de operare
|
2,88 mm (modificarea stării electrice NO)
5,0 mm (cursă totală)
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
|
Tratament protector
|
TC/TH
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Consum de curent
|
< 20 mA
|
Durata de utilizare
|
5000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
176…242 V c.a. 50/60 Hz
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Personalizabil
|
Nu
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Certificari produs
|
UE
CCC
|
Compatibilitate produs
|
ZB2..C
|
Grad de protectie IK
|
IK06
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV line to line conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
73,9 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,918 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
177,56 kg
|