Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BB4
ZB4BB4
Cap de Controler Tip Joystick Rosu, Ø22, Omnidirectional, Revenire cu Arc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Cap pentru controler cu maneta de comanda
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22 mm
Tip cap Standard
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator În poziţia de zero revenire cu arc
Profil utilizator Rosu manetă lungă de operare 54 mm
Informatii directie operator Omnidirectional
Suplimentare
Greutate neta 0,058 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Informatii de pozitie operator Toate pozitiile
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listat de UL
DNV
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 68,0 g
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni