Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BC44
ZB4BC44
Cap de Buton Tip Ciuperca Ø30 Rosu, Revenire cu Arc Ø22
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu ciupercă Ø 30 mm, nemarcat
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Suplimentare
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 30 mm
CAD adancime globala 52 mm
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Cod compozitie electrica C1 pentru <9 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C2 pentru <9 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde EN/IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,4 cm
Latime prima forma de impachetare 5,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 73,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 42
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,442 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium