Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BV18M1
ZB4BV18M1
Bloc Luminos Flash Alb, Cu Corp/Guler De Fixare, Led Integral 230 - 240V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Ansamblu corp complet/bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material inel de fixare Zamak
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu
Sursa de lumina Universal LED
Baza bec LED integral
Culoare sursa de lumina Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz
Suplimentare
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 47 mm
CAD adancime globala 37 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,054 kg
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Intermitent
Limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a.
Consum de curent 14 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
Certificari produs DNV
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,400 cm
Latime prima forma de impachetare 5,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 56,000 g
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Dfbb2ec5-eb7a-4ddf-9e47-b08296adc103
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 125
Garantie contractuala
Garantie 18 luni