Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BW0G12
ZB4BW0G12
Bloc Luminos Alb cu Corp/Guler de Prindere, cu Led Integral 110, 120V 1Ni
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Ansamblu corp complet/contact si bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material inel de fixare Zamak
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Tip si compozitie contacte 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Sursa de lumina Universal LED
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
Culoare sursa de lumina Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala 110...120 V c.a. la 50/60 Hz
Suplimentare
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 47 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (11-12)NC
Greutate neta 0,064 kg
Utilizare contacte Standard
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 2 N schimbare stare electrică NC
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Consum de curent 14 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Prezentare dispozitiv Basic sub-assemblies
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Standarde UL 60947-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs DNV
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-2-6
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-2-6
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,8 cm
Latime prima forma de impachetare 3,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 69,0 g
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 26
Garantie contractuala
Garantie 18 months