Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BW7A17247
ZB4BW7A17247
Cap Buton dublu Luminos Alb Incastrat/Negru Incastrat Ø22 cu Marcaj
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Cap pentru buton cu cap dublu iluminat
Compatibilitate produs LED integral
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material rama Negru metalizat
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Dreptunghiular
Tip de operator Revenire cu arc
Profil operator 2 butoane încastrate - 1 lampă pilot pe centru
Descriere operatori 'săgeată sus'' albă - ''săgeată jos'' neagră
Suplimentare
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 50 mm
CAD adancime globala 30 mm
Greutate neta 0,056 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Culoare marcaj Scris negru pe eticheta alb?
Scris alb cu eticheta verde, ro?ie sau neagr?
Profil utilizator Alb Incastrat, săgeată sus (negru)
Negru Incastrat, săgeată jos (alb)
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Cod compozitie electrica M1 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M2 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu LED integral
M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
Prezentare dispozitiv Basic sub-assemblies
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listat de UL
DNV
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 56,0 g
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni