Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AG012
ZB5AG012
Cap Selector 3 Pozitii Retinute Ø22 Ronis 421E
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru selector cu cheie
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Tip cap Standard
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator F?r? revenire
Profil utilizator Negru comutator cu cheie
Informatii de pozitie operator 3 poziţii +/- 45°
Tip de blocaj Key 421E
Pozitie de scoatere cheie In orice pozitie
Suplimentare
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 72 mm
Greutate neta 0,057 kg
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Numele statiei XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
Cod compozitie electrica C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C5 pentru <5 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C6 pentru <5 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,7 cm
Latime prima forma de impachetare 5,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 66 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 8,7 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 3,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 333 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,689 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium