|
|
|
ZB5AG7D
Cap Selector 3 Pozitii cu Revenire Ø22 Dom 8D1
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru selector cu cheie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip cap
|
Standard
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
La centru revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Negru comutator cu cheie
|
Informatii de pozitie operator
|
3 poziţii +/- 45°
|
Tip de blocaj
|
Dom 8D1
|
Pozitie de scoatere cheie
|
Centru
|
Suplimentare
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
72 mm
|
Greutate produs
|
0,057 kg
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
|
Cod compozitie electrica
|
C4 pentru <6 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C5 pentru <5 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C6 pentru <5 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C3 pentru <6 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
67,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,805 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|