|
|
|
ZB5AT8643M
Cap Rosu Luminos Buton Oprire de Urgenta Ø40 Montaj Ø22 declansare Si Blocare
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XALF
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Cap pentru buton de oprire de urgen?? luminos
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Declanşare şi blocaj mecanic cu semnalizare mecanică a stării
|
Resetare
|
Montajin contratimp
|
Profil utilizator
|
Rosu ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
|
Prezentare dispozitiv
|
Element de baza
|
Suplimentare
CAD latime globala
|
40 mm
|
CAD inaltime globala
|
40 mm
|
CAD adancime globala
|
59 mm
|
Greutate neta
|
0,034 kg
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Numele statiei
|
XALD 1 decupaj
XALK 1 decupaj
|
Cod compozitie electrica
|
M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MF1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MR1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate cu LED integral
|
Compatibilitate produs
|
LED integral
|
Cod compatibilitate
|
ZB5
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
GB 14048.5
UL 60947-1
ISO 13850
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
43,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,202 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
672
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
45,348 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|