Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AV003
ZB5AV003
Cap Lampa Ø22cu 5 Lentile Colorate Plane pentru Led Integral
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru lampa pilot
Compatibilitate produs Universal LED
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Tip cap Standard
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila 5 variante de culoare
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Suplimentare
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 31 mm
Greutate neta 0,017 kg
Numele statiei XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
Cod compozitie electrica P1 in montajin fata cu LED integral
P2 in montajin fata cu integral LED and transformer
PF1 in montajin fata cu LED integral
PR1 in montaj spate cu LED integral
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,800 cm
Latime prima forma de impachetare 3,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 25,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 8,800 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 128,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,198 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months