Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AV06
ZB5AV06
Capac de Lampa Pilot, Ø 22, Rotund, Lentila Simpla Albastra
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru lampa pilot
Compatibilitate produs BA 9s
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Tip cap Standard
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Suplimentare
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 31 mm
Greutate produs 0,018 kg
Numele statiei XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
Cod compozitie electrica P3 in montajin fata cu BA 9s
P4 in montajin fata cu BA 9s and transformer
PF2 in montajin fata cu BA 9s
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 16 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 300
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,181 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months