Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AW733
ZB5AW733
Cap Verde Luminos, Ciuperca Ø40, Fixare Ø22 cu Blocare, Integral Led
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru buton iluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Compatibilitate produs Universal LED
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Zăvorâre
Resetare Rotire pentru eliberare
Profil utilizator Verde ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
Suplimentare
CAD latime globala 40 mm
CAD inaltime globala 40 mm
CAD adancime globala 50 mm
Greutate neta 0,022 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Durabilitate mecanica 300000 cic
Grup principal Cap ciupercă
Grup de produse Ciupercă luminoasă, rotire pentru revenire
Numele statiei XALD 1 decupaj
XALK 1 decupaj
Culoarea lentilei sau a capacului Verde
Marcaj Nemarcat
Cod compozitie electrica M6 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu integral LED and transformer
M10 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MF1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
MR1 pentru <2 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate cu LED integral
M3 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata cu LED integral
M4 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata cu LED integral
Prezentare dispozitiv Basic sub-assemblies
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 62262
Standarde IEC 60947-1
GB 14048.5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 28,0 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium