Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AZ079
ZB5AZ079
Montant/Inel de Fixare, pentru Utilizare cu Suport Placa de Circuite Imprimate
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Fixing collar pillar
Tip de accesorii / piese separate Corp cu suport de fixare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montare si fixare
Material Plastic
Tip cap Standard
Destinatie accesorii/piese separate Suport pentru placa de circuite imprimate
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 10
Greutate neta 0,003 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,1 cm
Lungime a doua forma de impachetare 7,1 cm
Greutate a doua forma de impachetare 77 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,548 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni