Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6AA4
ZB6AA4
Cap Rotund pentru Buton Ø 16, Incastrat, Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Suplimentare
CAD latime globala 18 mm
CAD inaltime globala 18 mm
CAD adancime globala 33 mm
Greutate neta 0,016 kg
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
JIS C8201-1
Certificari produs UL
CSA
GOST
CCC
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,300 cm
Latime prima forma de impachetare 3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 8,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 662,000 g
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni