Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6CD02
ZB6CD02
Cap Patrat de Selector Iluminat, 2 Pozitii, Ø 16, Negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Cap pentru selector
Nume scurt al dispozitivului ZB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Patrat
Tip de operator Fără revenire
Profil utilizator Fara maner
Informatii de pozitie operator 2 pozitii 60°
Suplimentare
CAD latime globala 18 mm
CAD inaltime globala 18 mm
Greutate produs 0,016 kg
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs UL
CSA
CCC
GOST
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 13 cm
Greutate prima forma de impachetare 6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6 cm
Latime a doua forma de impachetare 7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13 cm
Greutate a doua forma de impachetare 59 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,514 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni