Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6DF4
ZB6DF4
Cap de Buton Iluminat Dreptunghiular, Ø 16, Rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Cap pentru buton iluminat
Compatibilitate produs LED integral
Nume scurt al dispozitivului ZB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Dreptunghiular
Tip de operator Zăvorâre
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Suplimentare
CAD latime globala 24 mm
CAD inaltime globala 18 mm
CAD adancime globala 33 mm
Greutate neta 0,016 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Durabilitate mecanica 300000 cic
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde EN/IEC 60947-1
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CCC
GOST
CSA
UL
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 765,0 g
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni