Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBA639
ZBA639
Capac albastru marcat cu R pt buton circular Ø22
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Tip de accesorii / piese separate Capac de buton cu marcaj
Destinatie accesorii/piese separate Cap de buton
Limba International
Marcaj Alb R
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Cantitate pe set Set de 1
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Greutate neta 0,001 kg
Suplimentare
Compatibilitate gama Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XAL
Profil operator Incastrat
Grup principal Buton
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,000 cm
Latime prima forma de impachetare 1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 1,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 17,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 550
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,344 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni